AK-RC 204B, 080Z5001

AK-RC 204B, Стаен контролер за съхранение на студено

080Z5001

Функция: Управление на хладилни камери, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionAK-RC 204B, Cold storage room controller
Product lineElectronic Controllers and Services
Брой компресори макс.1 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAK-RC 204B
Група продуктиИзпарител и стаен контролер
Дисплей - опцияYes
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на приложениеАгрегат
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Консумирана мощност [VA]6.3 VA
Наименование на продуктаСтаен контролер за съхранение на студено
ОдобрениеCERoHS
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип комуникацияRS485 Modbus
Тип регулаторОптима контрол. 1 фаза (2HP)
типна изход на вентил(TXV)
ФункцияУправление на хладилни камери
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.377 Kilogram
Нето тегло1.081 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume6.518 Liter
EAN/UPC5715162444207