Cold storage room controller, AK-RC111 080Z3220

Стаен контролер за съхранение на студено, AK-RC111

080Z3220

Функция: Управление на хладилни камери, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 080Z5001, 080Z5002, 080Z5003

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionAK-RC 111,Optyma room Contr.,2HP,1 phase
Product lineElectronic Controllers and Services
Брой компресори макс.1 pc
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAK-RC111
Група продуктиИзпарител и стаен контролер
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Зона на приложениеАгрегат
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Консумирана мощност [VA]7.0 VA
Наименование на продуктаСтаен контролер за съхранение на студено
ОборудванеВкл. 2 сензора
ОдобрениеCE
Преден дисплейДа
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип комуникацияRS485 Modbus
Тип регулаторОптима контрол. 1 фаза (2HP)
типна изход на вентил(TXV)
ФункцияУправление на хладилни камери
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.706 Kilogram
Нето тегло1.31 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume8.072 Liter
EAN/UPC5702428669078