AK-RC 305W-SD, Стаен контролер за съхранение на студено
080Z5003
Функция: Управление на хладилни камери, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080Z5003
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP65 |
| Material Description | AK-RC 305W-SD |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | AK-RC 305W-SD |
| Група продукти | Изпарител и стаен контролер |
| Дисплей - опция | Yes |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Зона на приложение | Агрегат |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 6.3 VA |
| Наименование на продукта | Стаен контролер за съхранение на студено |
| Одобрение | CERoHS |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип комуникация | RS485 Modbus |
| Тип регулатор | Оптима контрол. 1 фаза (2HP) |
| типна изход на вентил | (TXV) |
| Функция | Управление на хладилни камери |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.342 Kilogram |
| Нето тегло | 1.024 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 6.518 Liter |
| EAN/UPC | 5715162444221 |