Strobe and Horn for Danfoss Gas Sensor, DGS

Комплект за обслужване, DGS

080Z2819

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 080Z2822

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionDEL Strobe & Horn
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Версия на газ-детекторен сензорStrobe & Horn
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаDGS
Група продуктиSensors spare parts
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]28.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]9.00 V
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [A]0.04 A
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОборудванеIncl. push button
Относителна влажност (RH) [%] [Макс]95 % RH
Относителна влажност (RH) [%] [Мин]0 % RH
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температурен диапазон [°C] [Макс.]70 °C
Температурен диапазон [°C] [Мин.]-20 °C
Температурен диапазон [°F] [макс]158 °F
Температурен диапазон [°F] [мин]-4 °F

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.25 Kilogram
Нето тегло0.2 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.767 Liter
EAN/UPC5702428802383