Комплект за обслужване, DGS
080Z2822
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
080Z2822
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Strobe and Horn |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Версия на газ-детекторен сензор | Strobe & Horn |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | DGS |
| Група продукти | Sensors spare parts |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 24.00 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 12.00 V |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Консумация на ток [mA] | 45 mA |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Оборудване | Incl. push button |
| Съдържа батерии | No |
| Температурен диапазон [°C] [Макс.] | 55 °C |
| Температурен диапазон [°C] [Мин.] | -40 °C |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 310 Gram |
| Нето тегло | 275 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1.321 Liter |
| EAN/UPC | 5715162849484 |