AK-PC 710, AK-PC 840, AK-PC 780, AK-PC 781

Пакет контролери, AK-PC 781

080Z0186

Функция: Пакет с регенерация на топлина, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: IO разширение; LON RS485, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 080Z0191

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
I/O конектори макс.120 pc
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP10
Material DescriptionDEL AK-PC 781, Pack Controller
Product lineElectronic Controllers and Services
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]11 pc
Брой вентилатори макс.8 pc
Брой компресори макс.8 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаЕдиничен пакет
Вид на продуктаAK-PC 781
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Дисплей - опцияAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
допълн. входове на пресостата макс5 pc
допълн. входове на термостата макс5 pc
Допълнителни алармени входове макс.10 pc
Допълнителни аналогови входове макс.5 pc
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Език на продуктаКитайскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФинскиФренскиНемскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспански
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] DC24 V
Зона на приложениеконтрол на мощността
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид1 pc
Консумирана мощност [VA]8.0 VA
контрол на вх. мощностНалягане/ температура
Контрол на мощността на вентилатораСтъпка/скорост
Наименование на продуктаПакет контролери
Но. на компр. сигнали за безопасност макс6 pc
Но. на разширителни модули макс.11 pc
ОдобрениеC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
По-нататъшна информацияТранскр.,скорост,CO2,HP,масло, HR
Преден дисплейНо.
Програмни инструментиAK-ST 500
Продуктови характеристикиCO2 съвместимНаблюдение на грешките на кондензатораВключена външна ком.Налягане на плуващ кондензаторФункция за регенерация на топлинаЗареждане на проливанеНощно обратно течениеP0 оптимизацияУправление на помпаУправление на трипътен вентил
Режим на вентилаторен контролPI
Режим на контрол намощносттаPI
режим на мощност на компресораСтъпка/скорост
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип комуникацияIO разширениеLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Тип кондензаторно управлениеНалягане/ температура
Тип регулаторПакет контролери
Управление на маслоДа, с CO2
ФункцияПакет с регенерация на топлина
Цифрови изходи (DO) [pc]8 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.934 Kilogram
Нето тегло0.645 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428463966