Electron. control accessories, AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply, Power Supply
080Z0058
Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
080Z0058
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | AK-PS 130 STEP3 Accessory Power Supply |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | Аксесоар |
| Група продукти | Electron. control accessories |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 240 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 100 V |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Захранване |
| По-нататъшна информация | Размер: 36 x 90 mm |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | AK-PS 130 |
| Употребено за продукт | Power Supply |
| Функция | Power supply, 24V DC, 1.3 Amp |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.172 Kilogram |
| Нето тегло | 0.13 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.548 Liter |
| EAN/UPC | 5715162794760 |