I/O модул, AK-XM 208C
080Z0023
Функция: 8 ал., 4 стъпков изход, Тип регулатор: РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 12
080Z0023
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| Material Description | AK-XM 208C, Contr. 8AI & 4 Stepper out |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dossier product name | AK-XM Control Comm Module-1 |
| UL одобрение | Yes |
| Аналогови входове (AI) [pc] | 8 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | AK-XM 208C |
| Група продукти | Модули за В/И и комуникация |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранващо напрежение [V] DC | 24 V |
| Зона на приложение | Вентил на стъпков мотор |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 12 pc |
| Консумирана мощност [VA] | 13.0 VA |
| Наименование на продукта | I/O модул |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | C-TICKCELLC CDC TYSKc UL us |
| Преден дисплей | Но. |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Тип регулатор | РАЗШИРИТЕЛЕН МОДУЛ |
| Функция | 8 ал., 4 стъпков изход |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.599 Kilogram |
| Нето тегло | 0.49 Kilogram |
| Volume | 3.283 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428446402 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |