AK-PC 651 Pack controller

Пакет контролери, AK-PC 651

080G0312

Функция: 1 смукател и 1 кондензатор, Цифрови входове (DI) [pc]: 18, Захранващо напрежение [V] AC: 110 - 230, Тип комуникация: MODBUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 8

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 080G0336

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.003
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.003
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
Material DescriptionDEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Аналогови входове (AI) [pc]10 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]4 pc
Батерия qty1
Брой компресори макс.10 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAK-PC 651
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Дисплей - опцияОтпред Опция: MMIGRS2
Друга RoHS документацияEAEU RoHS
Език на продуктаХърватскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФренскиНемскиУнгарскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспанскиRomaniaSerbianTurkish
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]110 V
Зона на приложениеконтрол на мощността
Количество в опаковка от определен вид8 pc
контрол на вх. мощностНалягане/ температура
Характеристика
Стойност
Контрол на мощността на вентилатораСтъпка/скорост
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПакет контролери
ОборудванеВкл. конектори
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCECMIMEACGOST R
По-нататъшна информацияРелета 5, 6 полупроводников тип
Преден дисплейДа
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Продуктови характеристикиСиренаБезопасност на компресорБезопасна температура за източване на газБезопасност на вентилатораНалягане на плуващ кондензаторФункция за регенерация на топлинаБезопасност при високо наляганеВграден LCD дисплейЗареждане на проливанеБезопасност при ниско наляганеНощна оптимизацияP0 оптимизацияЧасовник в реално времеБезопасна температура за засмукване на газ
Разход на енергия [W]12.0 W
Режим на вентилаторен контролPI
Режим на контрол намощносттаPI
режим на мощност на компресораСтъпка/скорост/ PWM
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип или име на батериятаLithium coin cell (CR1620)
Тип комуникацияMODBUS
Тип кондензаторно управлениеНалягане/ температура
Функция1 смукател и 1 кондензатор
Цифрови входове (DI) [pc]18 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]15 pc
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.199 Kilogram
Нето тегло1.046 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume4.991 Liter
EAN/UPC5702428882705