AK-PC 651A

Пакет контролери, AK-PC 651A

080G0336

Функция: 1 смукател и 1 кондензатор, Цифрови входове (DI) [pc]: 22, Захранващо напрежение [V] AC: 24 - 230, Тип комуникация: MODBUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 8

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionAK-PC 651A Control 230V LCD 2SSR RS485 S
Product lineElectronic Controllers and Services
SCIP dossier no.199e3317-c1b9-4d48-94a0-45825c46791f
SCIP dossier product nameAK-PC-7XX-651A-351
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]16 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]6 pc
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаAK-PC 651A
Включен присъединителен комплектДа
Група продуктиКонтролер за компресор/кондензатор
Език на продуктаХърватскиЧешкиДатскиНидерландскиАнглийскиФренскиНемскиУнгарскиИталианскиПолскиПортугалскиРускиИспанскиRomaniaSerbianTurkish
Захранващо напрежение [V] AC [макс]230 V
Захранващо напрежение [V] AC [мин]24 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [макс]230.00 V
Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.]40.00 V
Зона на приложениеконтрол на мощността
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)7(a)7(c)-I
Количество в опаковка от определен вид8 pc
контрол на вх. мощностНалягане/ температура
Характеристика
Стойност
Контрол на мощността на вентилатораСтъпка/скорост
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПакет контролери
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEEACUAUL Recognized
Присъединителен комплект код но.080G0404
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Продуктови характеристикиСиренаБезопасност на компресорБезопасна температура за източване на газБезопасност на вентилатораНалягане на плуващ кондензаторФункция за регенерация на топлинаБезопасност при високо наляганеВграден LCD дисплейЗареждане на проливанеБезопасност при ниско наляганеНощна оптимизацияP0 оптимизацияЧасовник в реално времеБезопасна температура за засмукване на газ
Разход на енергия [W]15.0 W
Режим на вентилаторен контролPI
Режим на контрол намощносттаPI
режим на мощност на компресораСтъпка/скорост/ PWM
СиренаНО
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип комуникацияMODBUS
Тип кондензаторно управлениеНалягане/ температура
Тип на дисплеяLCD
Типово обозначениеAK-PC 651A
Функция1 смукател и 1 кондензатор
Цифрови входове (DI) [pc]22 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]20 pc
Часовник в реално времеДа
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.057 Kilogram
Нето тегло0.8 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume4.945 Liter
EAN/UPC5715162508541