mcx20b2_no_lcd_Right

Прогр. контролер, 20 релета, MCX20B

080G0057

Функция: Програмируем контролер, Захранващо напрежение [V] AC: 24, Тип комуникация: CANBUS; MODBUS, Вид на опаковката: Мултипак, Количество в опаковка от определен вид: 8

Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Препоръчителна замяна: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
1 СУМАРНО тегло на първичния акумулатор kg0.003
1 Тегло на първичния акумулатор Kg0.003
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP40
Material DescriptionDEL MCX20B ElectControl24VLCD2RS485 S-pa
Product lineElectronic Controllers and Services
UL одобрениеYes
Аналогови входове (AI) [pc]16 pc
Аналогови изходи (AO) [pc]6 pc
Батерия qty1
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMCX20B
Включен присъединителен комплектДа
Група продуктиПрограмируеми контролери
Захранващо напрежение [V] AC24 V
Захранващо напрежение [V] DC24.00 V
Идентичен продукт080G0140
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Метод за монтиранеDIN релса
Наименование на продуктаПрогр. контролер, 20 релета
ОбслужваемНо.
ОдобрениеCEGOST RUL
Присъединителен комплект код но.080G0182
Продуктови аксесоариElectron. control accessories
Разход на енергия [W]17.0 W
СиренаДа
Съдържа батерииYes
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Тип или име на батериятаLithium coin cell (CR1620)
Тип комуникацияCANBUSMODBUS
Тип на дисплеяLCD
Типово обозначениеMCX20B4500860
ФункцияПрограмируем контролер
Цифрови входове (DI) [pc]22 pc
Цифрови изходи (DO) [pc]20 pc
Часовник в реално времеДа
Честота [Hz]50/60 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.145 Kilogram
Нето тегло0.98 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume4.772 Liter
EAN/UPC5702428146784