Електронен термостатен контрол, ETC 1H2
077F1398
Функция: Стандартен терморегулатор, Захранващо напрежение [V] AC: 230, Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 120
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Препоръчителна замяна: 080N0011
077F1398
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | ETC 1H2 El.Thermostat, 230V Std. Sampl. |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| SCIP dossier no. | 4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617 |
| SCIP dossier product name | ETC 1H |
| UL одобрение | Yes |
| Брой клеми [бр.] | 6 pc |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | ETC 1H2 |
| Група продукти | Терморегулатори |
| диференц при отопл. [°] | 33.8 °F |
| диференц при отопл. [°C] | 1.0 °C |
| диференц при охлаждане [°C] | 1.0 °C |
| диференц при охлаждане [°F] | 33.8 °F |
| Друга RoHS документация | EAEU RoHS |
| Захранващо напрежение [V] AC | 230 V |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 7(c)-I7(a) |
| Количество в опаковка от определен вид | 120 pc |
| Мин. продължителност на изключване [с] | 300 s |
| Мин. продължителност на работа [с] | 300 s |
| Мощност на главно реле | 16(16) A |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Електронен термостатен контрол |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Ос | СЪС СТОП |
| отопл. Изкл. [°C] | 10.0 °C |
| отопл. Изкл. [°F] | 50.0 °F |
| охлаждане изключване [°C] | 0.0 °C |
| охлаждане изключване [°F] | 32.0 °F |
| Покритие | Печатна платка с покритие |
| Помощ. контакти, НО [pc] | 1 pc |
| помощни контакти ном. мощност | 5A (MK4) |
| Продуктови аксесоари | Electron. control accessories |
| Размер на клема за многожилен кабел [mm] | 6,3 x 0,8 mm закопчалка |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Темп. за обезскрежаване [°C] | 5.00 °C |
| Темп. за обезскрежаване [°F] | 41.00 °F |
| Темп. настройка | Knob |
| Темп. сензор тип | 077F8751 - 8769 |
| тип на сензор за обезскрежаване | 077F8750 - 8768077F8780 - 8798 |
| тип обезскрежаване | МЕТОД 2 |
| Функция | Стандартен терморегулатор |
| Честота [Hz] | 50/60 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.068 Kilogram |
| Нето тегло | 0.054 Kilogram |
| Volume | 0.197 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428434959 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |