Circuit Breakers, CTI 25M

Прекъсвач, CTI 25M

047B3146

Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 100, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 0.75
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCircuit breaker CTI 25M 1.6-2.5A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE148460
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаCTI 25M
Група продуктиКонтактори и стартери на мотора
Кап. на чупене Ics, 380-415 V100 kA
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид20 pc
Макс. натоварване, AC-3 [kW]0.75 kW
Макс. токово изключване [A]33.0 A
Наименование на продуктаПрекъсвач
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Токов диапазон [A] [макс]2.50 A
Токов диапазон [A] [мин]1.60 A
Употребено за продуктМотори
ФункцияЗащита от претоварване и късо съединение

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.334 Kilogram
Нето тегло0.309 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.377 Liter
EAN/UPC5702423144891