Прекъсвач, CTI 15
047B3056
Употребено за продукт: Мотори, Функция: Защита от претоварване и късо съединение, Кап. на чупене Ics, 380-415 V: 30, Макс. натоварване, AC-3 [kW]: 1.5
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
047B3056
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | CTI 15 Circuit breaker, 2.5-4.0A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| UL одобрение | Yes |
| UL одобрение за файлови имена | E148460 |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | CTI 15 |
| Група продукти | Контактори и стартери на мотора |
| Кап. на чупене Ics, 380-415 V | 30 kA |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 23 pc |
| Макс. натоварване, AC-3 [kW] | 1.50 kW |
| Макс. токово изключване [A] | 44.0 A |
| Наименование на продукта | Прекъсвач |
| Одобрение | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Токов диапазон [A] [макс] | 4.00 A |
| Токов диапазон [A] [мин] | 2.50 A |
| Употребено за продукт | Мотори |
| Функция | Защита от претоварване и късо съединение |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.304 Kilogram |
| Нето тегло | 0.304 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.398 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188079 |