MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Електронен софтстартер, MCI 30 I-O

037N0070

Напрежение на бобина [V] DC: 24 - 480, Захранващо напрежение [V] AC: 400, Управлявани фази: 2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionMCI 30, motor controller w. aux. contact
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE198251
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаMCI 30 I-O
Група продуктиКонтактори и стартери на мотора
Захранващо напрежение [V] AC400 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид8 pc
Макс. натоварване (байпас) [A]30 A
Макс. натоварване [A]25 A
Наименование на продуктаЕлектронен софтстартер
Напрежение на бобина [V] DC [Макс.]480 V
Напрежение на бобина [V] DC [Мин]24 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Макс.]480 V
Напрежение на бобина при 50/60 Hz [Мин]24 V
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Управлявани фази2
Фиксирана настройкаНО
ФункцияПОМОЩЕН КОНТАКТ

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.15 Kilogram
Нето тегло1.15 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687