TCI Torque limiters

Електронен софтстартер, TCI 15

037N0045

Захранващо напрежение [V] AC: 230 - 480, Управлявани фази: 1
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionTCI 15, starting torque limiter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE198251
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаTCI 15
Група продуктиКонтактори и стартери на мотора
Захранващо напрежение [V] AC [макс]480 V
Характеристика
Стойност
Захранващо напрежение [V] AC [мин]230 V
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Макс. натоварване [A]15 A
Наименование на продуктаЕлектронен софтстартер
ОдобрениеВКЛЮЧЕН В C UL USCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Управлявани фази1
Фиксирана настройкаНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.688 Kilogram
Нето тегло0.67 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1.653 Liter
EAN/UPC5702423108756