Contactor CI

Контактор, CI 37

037H005632

Главни контакти: 3, AC-1 натоварване Ith, отворено: 80, Напрежение на бобина при 50 Hz: 220 - 230, Напрежение на бобина при 60 Hz: 220
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
AC-1 натоварване Ith, отворено80.0 A
AC-1 натоварване Ithe, корпус63.0 A
AC-3 мощност при 220-240 V10.0 kW
AC-3 мощност при 380-690 V18.5 kW
AC-3 натоварване Ie37.0 A
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCI 37 cont. 37A, 220-230/50 220/60 V
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
UL одобрениеYes
UL одобрение за файлови именаE63581
В обхвата на WEEEYes
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаCI 37
Характеристика
Стойност
Главни контакти3
Група продуктиКонтактори и стартери на мотора
Идентичен продукт037H005632
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид18 pc
Макс. добавени вн. контакти4
Наименование на продуктаКонтактор
Напрежение на бобина при 50 Hz [Макс.]230 V
Напрежение на бобина при 60 Hz220 V
Напрежение набобинаа при 50 Hz [Мин]220 V
ОдобрениеCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.81 Kilogram
Нето тегло0.764 Kilogram
Volume1.13 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423053278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm