-product-details

034Z5003

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Internal conn. Male/FemaleFemale
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 024 I/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234yf [kW]9.43 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.68 TR
Rated capacity R290 [kW]17.87 kW
Rated capacity R290 [TR]5.08 TR
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаMDL EX024
Външна връз. мъжка/женскаМъжко
Група продуктиМодули и монтаж
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]70 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-30 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]158 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-22 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Макс]70 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°C] [Мин]-30 °C
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Макс]158 °F
Диапазон на температура за съхраняване [°F] [Мин]-22 °F
Име на програма за частиMDL EX024
Импулси на отворен клапан при нормален поток55 ± 16 steps
Импулси на отворен клапан при обърнат поток55 ± 16 steps
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в опаковка от определен вид10 pc
Макс. работно налягане [bar]35.0 bar
Макс. работно налягане [psig]508 psig
Макс. теч [cm³/мин]210 cm³/min
МаксOPD [bar]35.0 bar
Характеристика
Стойност
МаксOPD [psig]508 psig
Наименование на продуктаExpansion module
номинална мощност [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Номинална мощност R134a [kW]12.86 kW
Номинална мощност R134a [TR]3.66 TR
Номинална мощност R32 [kW]30.30 kW
Номинална мощност R32 [TR]8.62 TR
Номинална мощност R410A [kW]20.52 kW
Номинална мощност R410A [TR]5.83 TR
Общо стъпки480 (полустъпки)
Опция за ръчни операцииAST-G сервизен водачManual coil
Относителна влажност (RH) [%] [Макс]95 % RH
Относителна влажност (RH) [%] [Мин]0 % RH
Посока на потокДвупоточна система
Размер на външна връзка24
Размер на вътрешна връзка28
Размер на щуцер [mm]2.40 mm
Стъпка режим1-2 excitation (half step)2-2 excitation (full step)
Съвместимост с лубрикантиPOE
Съдържа батерииNo
температура на хл. агент [°C] [Макс.]85 °C
температура на хл. агент [ºF] [Макс.]185 °F
температура на хл. агент [ºF] [Мин.]-22 °F
температура на хл. агент[°C] [Мин.]-30 °C
Тип вътрешна връзкаProTight metric thread
Тип моторПостоянен магнит на стъпков мотор
Тип на външнз връзкаProTight metric thread
Характеристика на потокаЛинейна
Хладилни агентиR1234yfR134aR290R32R410A