Резервна част, ICF SS 20 - 40, Визьор SS
027L4821
Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: ICF SS 20 - 40, Типово обозначение: Визьор SS
027L4821
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Sight glass SS 3/8 NPT |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Резервна част |
| Група продукти | ICF accessories |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 21 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Sight glass module |
| Присъединителен размер [инч] | 3/8 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Тип присъединяване | G |
| Типово обозначение | Визьор SS |
| Употребено за продукт | ICF SS 20 - 40 |
| Употребено за продукт коментари | За странични портове |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 97.04 Gram |
| Нето тегло | 91.75 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.073 Liter |
| EAN/UPC | 5702428649216 |