Функционален модул, ICSE 25-25
027H2214
Функционален модул, Употребено за продукт: ICV 25, Kv стойност [m³/h]: 8
027H2214
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv стойност [gal/min] | 9.300 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kv стойност [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Material Description | ICSE Insert servo DN25-25 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | ICSE 25-25 |
| Група продукти | Рег. вентили за налягане и темп. |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Функционален модул |
| Описание на продукта | Функционален модул |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Употребено за продукт | ICV 25 |
| Хладилни агенти | R1270R170R290R600R600aRE170 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.494 Kilogram |
| Нето тегло | 0.477 Kilogram |
| Volume | 1.282 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403542 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |