TRV комплект, Изкуствен, RTRW-K, RLV-KS, ¾", Прав
013G2136
КОМПЛЕКТ RLV-KS/RAW-K
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
013G2136
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | RLV-KS/RAW-K set |
| Product line | 03 |
| SCIP dossier no. | 9c6d47fe-bbac-453d-b39c-e418944078e5 |
| SCIP dossier product name | RLV-KS Set w. RTRW-K Sensor 2 |
| UL одобрение | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | Изкуствен RAW-K + RLV-KS |
| Група продукти | TRV комплект |
| Дизайн на сензор | RTRW-K |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция | Прав |
| Настройка на температура на сензор [°C] [Макс.] | 28 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Настройка на температура на сензор [°C] [Мин.] | 8 °C |
| Описание | КОМПЛЕКТ RLV-KS/RAW-K |
| Размер на вентила | ¾" |
| Среда на сензор | Течност |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип RLV | RLV-KS |
| Тип вентил | без вентил |
| Тип на сензора | Вграден сензор |
| Тип накрайник | Без накрайник |
| Тип опаковка | Изкуствен |
| Тип съединение към вентил | M30x1.5 |
| Цвят | Бял RAL 9016 |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.494 Kilogram |
| Нето тегло | 0.494 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |