009L2188
009L2188
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Angle of rotation | 1/4 turn |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Failsafe function | No |
| Failsafe torque [Nm] | 6 Nm |
| Full travel time speed [s] | 5.0 s |
| Input signal options | SW |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ at 500 V DC |
| IP степен на защита от бн. Влияния | IP67 |
| Material Description | MQT 010 N Electric Actuator 220V |
| Max power consumption | 12 W |
| Mounting interface | ISO 5211 - F03/F05 |
| Operating mode | Duty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC |
| Power consumption – Hold [W] | 2.0 W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rate torque [Nm] | 10 Nm |
| Rated current [A] | 0.04 A |
| Rated voltage [V] | AC/DC 95-265V |
| Wiring Diagram | 009A0021 |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | MQT 010 N |
| Група продукти | BM/GBC valve spare parts |
| Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] | 45 °C |
| Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] | -40 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] | 113 °F |
| Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] | -40 °F |
| Дължина на кабела [in] | 31.50 in |
| Дължина на кабела [m] | 0.800 m |
| Захранващо напрежение [V] AC [макс] | 265 V |
| Захранващо напрежение [V] AC [мин] | 95 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [макс] | 265.00 V |
| Захранващо напрежение [V] прав ток [мин.] | 95.00 V |
| Количество в опаковка от определен вид | 6 pc |
| Макс. Работен ток [A] | 0.05 A |
| Наименование на продукта | Actuator |
| Обратна връзка за положение | PHYSICAL INDICATION |
| Обслужваем | Но. |
| Одобрение | CE |
| Отн. Влажност [% RH] [Макс] | 95 % RH |
| Отн. Влажност [% RH] [Мин] | 5 % RH |
| Отн. Условия на влажност | Без кондензация |
| Повърхност на проводник [mm2] | 7 x 0.3 mm2 |
| Разход на енергия [W] | 10.6 W |
| Типово обозначение | Electric Actuator |
| Употребено за продукт | GBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M |
| Честота [Hz] [макс] | 60 Hz |
| Честота [Hz] [мин] | 50 Hz |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.664 Kilogram |
| Нето тегло | 0.538 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 2.432 Liter |
| EAN/UPC | 5715255124078 |