VDHT 3_4-1 ED Solenoid Valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-3/4 NO, Industrial

180L1033

Дебит [gpm] [макс]: 140, Работно налягане [barg] [Макс]: 4, Работно налягане [psig] [Макс]: 51, Стандарт за присъединяване: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 1, Размер на свързващ изход [инч]: 3/4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flow [l/min]120.00 l/min
Material DescriptionVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Product line14
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDHT 2/2
Група продуктиValve
Дебит [gpm]32.000 gal/min
Дебит [gpm] [макс]140.000 gal/min
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОдобрениеUL
ОписаниеVDHT BL2 1-3/4 NO NPT FPM
Описание на продуктаSolenoid operated valves
Характеристика
Стойност
ПосокаКолектор
ПриложениеIndustrial
Работно налягане [barg] [Макс]4 barg
Работно налягане [psig] [Макс]51 psig
Размер на връзка вход [инч]1
Размер на вход [инч]1 in
Размер на изход [инч]3/4 in
Размер на свързващ изход [инч]3/4
Стандарт за присъединяванеNPT
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеVDHT BL2S 1-3/4 NO
Функция2 NO

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.768 Kilogram
Нето тегло4.566 Kilogram
Volume3.648 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162674826
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens