Solenoid operated valves, VDHT BL2S 1-1 NC-NO, Industrial
180L1006
Дебит [gpm] [макс]: 40, Дебит [l/min] [макс]: 150, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2000, Стандарт за присъединяване: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 1, Размер на свързващ изход [инч]: 1
180L1006
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT BL2S 1-1 NO NC NPT FPM |
| Product line | 14 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VDHT 2/2 |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 40.000 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 150.00 l/min |
| Диаметър на бутало Ø [mm] | 35 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | AISI 304 |
| Обслужваем | Да |
| Описание на продукта | Solenoid operated valves |
| Посока | Колектор |
| Приложение | Industrial |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Работно налягане [barg] [Макс] | 140 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 2000 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 1 |
| Размер на изход [инч] | 1 in |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1 |
| Стандарт за присъединяване | NPT |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 35 °F |
| Тип на материала | Неутрална среда |
| Типово обозначение | VDHT BL2S 1-1 NC-NO |
| Функция | 1 NO+1 NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.556 Kilogram |
| Нето тегло | 4.304 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 3.465 Liter |
| EAN/UPC | 5715162675311 |