Solenoid operated valves, VDHT 1 EA NC, Industrial
180L1004
Дебит [gpm] [макс]: 40, Дебит [l/min] [макс]: 150, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2000, Стандарт за присъединяване: NPT
180L1004
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT 1 EA NC NPT N |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | Yes |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VDHT 2/2 |
| Време за затваряне [ms] [Макс] | 2000 ms |
| Време за затваряне [ms] [Мин] | 1200 ms |
| Време за отваряне [мс] [Мin] | 500 ms |
| Време за отваряне [мс] [Макс] | 900 ms |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 40.000 gal/min |
| Дебит [gpm] [мин] | 0.000 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 150.00 l/min |
| Дебит [l/min] [мин] | 0.00 l/min |
| Диаметър на бутало Ø [mm] | 35 mm |
| Име на програма за части | VDHT |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | AISI 304 |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Обслужваем | Да |
| Одобрение | UL |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание | VDHT 1 EA NC NPT N |
| Описание на продукта | Solenoid operated valves |
| Посока | Ъглов |
| Приложение | Industrial |
| Работа | С пилотно управление |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 140 barg |
| Работно налягане [barg] [Мин] | 4 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 2000 psig |
| Работно налягане [psig] [Мин] | 51 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 1 in |
| Размер на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1 in |
| Стандарт за присъединяване | NPT |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 36 °F |
| Тип на материала | Неутрална среда |
| Тип присъединяване | Резба |
| Типово обозначение | VDHT 1 EA NC |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.998 Kilogram |
| Нето тегло | 1.7 Kilogram |
| Volume | 3.447 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162675816 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |