VDHT B4 3-4  1-2 NC 180L0123

Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial

180L0177

Дебит [gpm] [макс]: 16, Дебит [l/min] [макс]: 60, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: NPT, Размер на връзка вход [инч]: 1/2, Размер на свързващ изход [инч]: 1/2

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT B2 1/2 NC-NO NPT
Product line14
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDHT 2/2
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]16.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]60.00 l/min
Диаметър на бутало Ø [mm]18 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОдобрениеUL
ОписаниеVDHT B2 1/2 NC-NO NPT
Описание на продуктаSolenoid operated valves
Характеристика
Стойност
ПосокаКолектор
ПриложениеIndustrial
Работно налягане [barg] [Макс]160 barg
Работно налягане [psig] [Макс]2400 psig
Размер на връзка вход [инч]1/2
Размер на свързващ изход [инч]1/2
Стандарт за присъединяванеNPT
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]194 °F
Типово обозначениеVDHT B2 1/2-1/2 NC-NO
Функция1 NO+1 NC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло3.678 Kilogram
Нето тегло3.2 Kilogram
Volume5.938 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162675571
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens