2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1028

Дебит [gpm] [макс]: 32, Дебит [l/min] [макс]: 120, Работно налягане [barg] [Макс]: 210, Работно налягане [psig] [Макс]: 3000, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 3/4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
Product line14
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDHT 2/2
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]32.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]120.00 l/min
Диаметър на бутало Ø [mm]35 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОписаниеVDHT BL3 HP 3/4 NC BSP N
Описание на продуктаSolenoid operated valves
ПосокаКолектор
Характеристика
Стойност
ПриложениеIndustrial
Работно налягане [barg] [Макс]210 barg
Работно налягане [psig] [Макс]3000 psig
Размер на връзка вход [инч]3/4
Размер на свързващ изход [инч]3/4
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]194 °F
Типово обозначениеVDHT BL3 HP 3/4-3/4 NC
Функция4 NC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло8.335 Kilogram
Нето тегло7.089 Kilogram
Volume21.736 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428777087
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens