2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL3 1-1 NC, Industrial

180L1011

Дебит [gpm] [макс]: 40, Дебит [l/min] [макс]: 150, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2030, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 1, Размер на свързващ изход [инч]: 1

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT BL3 1 NC BSP N
Product line14
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDHT 2/2
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]40.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]150.00 l/min
Диаметър на бутало Ø [mm]35 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОписаниеVDHT BL3 1 NC BSP N
Описание на продуктаSolenoid operated valves
ПосокаКолектор
Характеристика
Стойност
ПриложениеIndustrial
Работно налягане [barg] [Макс]140 barg
Работно налягане [psig] [Макс]2030 psig
Размер на връзка вход [инч]1
Размер на свързващ изход [инч]1
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]194 °F
Типово обозначениеVDHT BL3 1-1 NC
Функция1 NC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло7.971 Kilogram
Нето тегло6.819 Kilogram
Volume22.23 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162673294
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens