2_2 ways VDHT BL4 valve body

Solenoid operated valves, VDHT BL2 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1003

Дебит [gpm] [макс]: 32, Дебит [l/min] [макс]: 120, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2030, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 3/4

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT BL2 3/4 NC BSP N
Product line14
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDHT 2/2
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]32.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]120.00 l/min
Диаметър на бутало Ø [mm]35 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
ОдобрениеUL
ОписаниеVDHT BL2 3/4 NC BSP N
Описание на продуктаSolenoid operated valves
Характеристика
Стойност
ПосокаКолектор
ПриложениеIndustrial
Работно налягане [barg] [Макс]140 barg
Работно налягане [psig] [Макс]2030 psig
Размер на връзка вход [инч]3/4
Размер на свързващ изход [инч]3/4
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]194 °F
Типово обозначениеVDHT BL2 3/4-3/4 NC
Функция4 NC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло4.84 Kilogram
Нето тегло4.616 Kilogram
Volume3.357 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162674291
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens