Solenoid operated valves, VDHT BL2 1-1 NC, Industrial
180L1002
Дебит [gpm] [макс]: 40, Дебит [l/min] [макс]: 150, Работно налягане [barg] [Макс]: 140, Работно налягане [psig] [Макс]: 2030, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 1, Размер на свързващ изход [инч]: 1
180L1002
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT BL2 1 NC BSP N |
| Product line | 14 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VDHT 2/2 |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 40.000 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 150.00 l/min |
| Диаметър на бутало Ø [mm] | 35 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Описание | VDHT BL2 1 NC BSP N |
| Описание на продукта | Solenoid operated valves |
| Посока | Колектор |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Приложение | Industrial |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 140 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 2030 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 1 |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1 |
| Стандарт за присъединяване | BSP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Типово обозначение | VDHT BL2 1-1 NC |
| Функция | 1 NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 4.631 Kilogram |
| Нето тегло | 4.426 Kilogram |
| Volume | 3.249 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674994 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |