Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial
180L0258
Дебит [gpm] [макс]: 16, Дебит [l/min] [макс]: 60, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 1/2, Размер на свързващ изход [инч]: 1/2
180L0258
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT B2 1/2 NC-NO BSP |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VDHT 2/2 |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 16.000 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 60.00 l/min |
| Диаметър на бутало Ø [mm] | 18 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Одобрение | UL |
| Описание | VDHT B2 1/2 NC-NO BSP |
| Описание на продукта | Solenoid operated valves |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Посока | Колектор |
| Приложение | Industrial |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 160 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 2400 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 1/2 |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1/2 |
| Стандарт за присъединяване | BSP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Типово обозначение | VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO |
| Функция | НОNC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 3.584 Kilogram |
| Нето тегло | 3.334 Kilogram |
| Volume | 6.101 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673225 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |