VDHT 1-2 E NC_180L0094

VDHT 1/2 E HP

180L0126

Дебит [gpm] [макс]: 16, Дебит [l/min] [макс]: 60, Работно налягане [barg] [Макс]: 210, Работно налягане [psig] [Макс]: 3000, Стандарт за присъединяване: BSP

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDHT 1/2 E HP NC BSP
Product line14
Брой начини2/2
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDHT 2/2
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]16.000 gal/min
Дебит [gpm] [мин]0.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]60.00 l/min
Дебит [l/min] [мин]0.00 l/min
Диаметър на бутало Ø [mm]18 mm
Име на програма за частиVDHT
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоFKM
ОбслужваемДа
ОписаниеVDHT 1/2 E HP NC BSP
Описание на продуктаSolenoid operated valves
ПосокаПрав
Характеристика
Стойност
ПриложениеIndustrial
РаботаС пилотно управление
Работно налягане [barg] [Макс]210 barg
Работно налягане [barg] [Мин]4 barg
Работно налягане [psig] [Макс]3000 psig
Работно налягане [psig] [Мин]51 psig
Размер на връзка вход [инч]1/2 in
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Размер на свързващ изход [инч]1/2 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]194 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на материалаНеутрална среда
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеVDHT 1/2 E HP
ФункцияNC

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.123 Kilogram
Нето тегло1.008 Kilogram
Volume1.729 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162672730
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens