Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0123
Дебит [gpm] [макс]: 16, Дебит [l/min] [макс]: 60, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 3/4, Размер на свързващ изход [инч]: 1/2
180L0123
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VDHT 2/2 |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 16.000 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 60.00 l/min |
| Диаметър на бутало Ø [mm] | 18 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Одобрение | UL |
| Описание | VDHT B4 3/4 -1/2 NC BSP |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Описание на продукта | Solenoid operated valves |
| Посока | Колектор |
| Приложение | Industrial |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 160 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 2400 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/4 |
| Размер на свързващ изход [инч] | 1/2 |
| Стандарт за присъединяване | BSP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | VDHT B4 3/4-1/2 NC |
| Функция | NC |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 6.82 Kilogram |
| Нето тегло | 6.377 Kilogram |
| Volume | 5.711 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671665 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |