Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial
180L0093
Дебит [gpm] [макс]: 8, Дебит [l/min] [макс]: 30, Работно налягане [barg] [Макс]: 160, Работно налягане [psig] [Макс]: 2400, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 3/8 in, Размер на свързващ изход [инч]: 3/8 in
180L0093
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VDHT 3/8 E NO BSP |
| Product line | 14 |
| UL одобрение | Yes |
| Брой начини | 2/2 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на продукта | VDHT 2/2 |
| Група продукти | Valve |
| Дебит [gpm] [макс] | 8.000 gal/min |
| Дебит [gpm] [мин] | 0.000 gal/min |
| Дебит [l/min] [макс] | 30.00 l/min |
| Дебит [l/min] [мин] | 0.00 l/min |
| Диаметър на бутало Ø [mm] | 18 mm |
| Име на програма за части | VDHT |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Материал на тялото | AISI 304 |
| Материал на уплътнението | FKM |
| Обслужваем | Да |
| Одобрение | UL |
| Описание | VDHT 3/8 E NO BSP |
| Описание на продукта | Solenoid operated valves |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Посока | Прав |
| Приложение | Industrial |
| Работа | С пилотно управление |
| Работно налягане [barg] [Макс] | 160 barg |
| Работно налягане [barg] [Мин] | 4 barg |
| Работно налягане [psig] [Макс] | 2400 psig |
| Работно налягане [psig] [Мин] | 51 psig |
| Размер на връзка вход [инч] | 3/8 in |
| Размер на задвижката [mm] | 13.5 mm |
| Размер на свързващ изход [инч] | 3/8 in |
| Стандарт за присъединяване | BSP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] | 90 °C |
| Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] | 2 °C |
| Температура на флуида [°F] [Макс.] | 194 °F |
| Температура на флуида [°F] [Мин.] | 36 °F |
| Тип на материала | Неутрална среда |
| Тип присъединяване | Резба |
| Типово обозначение | VDHT 3/8 E NO |
| Функция | НО |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 1.15 Kilogram |
| Нето тегло | 1.135 Kilogram |
| Volume | 1.634 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162674000 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |