VDH 2-way valve body

Solenoid operated valves, VDH 2 E NO, Hydraulic

180L0019

Дебит [gpm] [макс]: 0.5, Дебит [l/min] [макс]: 2, Работно налягане [barg] [Макс]: 90, Работно налягане [psig] [Макс]: 1300, Стандарт за присъединяване: BSP, Размер на връзка вход [инч]: 1/4 in, Размер на свързващ изход [инч]: 1/4 in

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Product line14
Брой начини2/2
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на продуктаVDH 2/2
Време за затваряне [ms] [Макс]200 ms
Време за затваряне [ms] [Мин]100 ms
Време за отваряне [мс] [Мin]100 ms
Време за отваряне [мс] [Макс]200 ms
Група продуктиValve
Дебит [gpm] [макс]0.500 gal/min
Дебит [gpm] [мин]0.000 gal/min
Дебит [l/min] [макс]2.00 l/min
Дебит [l/min] [мин]0.00 l/min
Име на програма за частиVDH
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Материал на тялотоAISI 304
Материал на уплътнениетоFKM
ОбслужваемДа
ОписаниеVDH 2E 1/4 NO 1,4 BSP
Описание на продуктаSolenoid operated valves
Характеристика
Стойност
ПосокаПрав
ПриложениеHydraulic
РаботаДИРЕКТНО
Работно налягане [barg] [Макс]90 barg
Работно налягане [barg] [Мин]0 barg
Работно налягане [psig] [Макс]1300 psig
Работно налягане [psig] [Мин]0 psig
Размер на връзка вход [инч]1/4 in
Размер на задвижката [mm]13.5 mm
Размер на свързващ изход [инч]1/4 in
Стандарт за присъединяванеBSP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.]90 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.]2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.]194 °F
Температура на флуида [°F] [Мин.]36 °F
Тип на материалаНеутрална среда
Тип присъединяванеРезба
Типово обозначениеVDH 2 E NO
ФункцияНО

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.499 Kilogram
Нето тегло0.496 Kilogram
Volume0.251 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715162676325
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens