Water heater Termix One without insulation

Termix One-B, Тип 2, Име регулатор за БГВ: AVTB

004U3050

Вид на продукта: Termix One-B, Тип 2, 16 bar, 100 °C, AVTB

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTERMIX ONE TYPE2 M.SV
Product line33
SCIP dossier no.5b048626-4e83-4bce-9a64-520a0387715a
SCIP dossier product nameTERMIX ONE TYPE2 M.SV
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияБез
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]0.5 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix One-B
Височина без капак [мм]428 mm
Височина с капак [мм]430 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]155 mm
Дълбочина с капак [мм]165 mm
Име регулатор за БГВAVTB
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]100 °C
Материал на капакаЛакирана в сиво листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix One, Тип 2 с капак и предпазен вентил (10,0 bar)
Опция капакВключено
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВъншна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна тръбна резба
Тип регулиране за БГВТермостатично
Тип топлообменник за БГВT22-2 16/16 G3/4" VP
Ширина без капак [мм]312 mm
Ширина с капак [мм]315 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло11 Kilogram
Нето тегло10 Kilogram
Volume20.698 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706560642272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm