Termix One-B-product-category

Termix One-B

Проточен водонагревател за апартаменти, еднофамилни къщи и малки жилищни сгради с до 10 апартамента.

Features and benefits

  • Проточен водонагревател
  • Регулиране на БГВ с ускорен термостатичен контрол
  • Мощностт: до 90 kW за БГВ
  • Достатъчно количество БГВ
  • Работи независимо от диференциалното налягане и температурата на флуида
  • Минимално пространство, необходимо за инсталиране
  • Тръбите и пластинчатият топлообменник са изработени от неръждаема стомана
  • Намален риск от образуване на котлен камък и развитие на бактерии