Termix Novi in full insulation cover

Termix Novi, Тип 3, Име регулатор за БГВ: IHPT

144H3471

Вид на продукта: Termix Novi, Тип 3, 16 bar, 120 °C, IHPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeInstantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix Novi Type 3 IHPT/Insu
Product line33
SCIP dossier no.1a78e54d-8ad5-487c-9030-a2297cce55b4
SCIP dossier product nameTermix Novi Type 3 IHPT/Insu
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДопълнителен
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix Novi
Височина без капак [мм]432 mm
Височина с капак [мм]432 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]155 mm
Дълбочина с капак [мм]165 mm
Име регулатор за БГВIHPT
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаЛакирана в сиво листова стомана
Налична EPDYes
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеInstantaneous water heater
Опция капакОпция
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВъншна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Външна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 60 G3/4"*10 H
Ширина без капак [мм]300 mm
Ширина с капак [мм]315 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло9 Kilogram
Нето тегло8 Kilogram
Volume20.088 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715628016993
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm