Termix Novi-product-category

Termix Novi

Проточен водонагревател за апартаменти, еднофамилни къщи и малки жилищни сгради с до 4 апартамента.

Features and benefits

  • Проточен водонагревател
  • Капацитет: до 58,5 kW БГВ
  • Достатъчно количество БГВ
  • Работи независимо от диференциалното налягане и температурата на флуида
  • Минимално пространство, необходимо за инсталиране
  • Тръбите и пластинчатият топлообменник са изработени от неръждаема стомана
  • Намален риск от образуване на котлен камък и развитие на бактерии
  • Оптимално регулиране на температурата при температура на подаваната вода от топлофикационната мрежа до 100 °C