Termix VVX-I FI
Топлофикационна абонатна станция за индиректно отопление и мигновена битова гореща вода с температурен регулатор с компенсация по дебит.
Features and benefits
- Абонатна станция за единични и многофамилни къщи
- Индиректно отопление и регулиране на температурата на БГВ с термостатичен управляващ вентил
- Термостатично или електронно регулиране на температурата на отоплителната система (HE)
- Мощност: 45 kW отопление, 33–55 kW БГВ
- Достатъчно количество БГВ
- Работи независимо от диференциалното налягане и температурата на потока
- Минимално пространство, необходимо за инсталиране
- Тръбите и пластинчатият топлообменник са изработени от неръждаема стомана
- Намален риск от образуване на котлен камък и развитие на бактерии
- Оптимално регулиране на температурата до температурата на подаващата тръба на топлофикационната система 100 °C