Termix VVX-I FI, thermal

Termix VVX-I FI, Тип 2-2, Име на регулатора за отопление: RAVK, Име регулатор за БГВ: IHPT

144H3841

Вид на продукта: Termix VVX-I FI, Тип 2-2, 10 bar, 120 °C, RAVK, IHPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 2-2
Product line33
SCIP dossier no.1bcb419b-2e05-4141-a171-98a8405fa6b9
SCIP dossier product nameTermix VVX-I-FI 2-2
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияДопълнителен
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VVX-I FI
Височина без капак [мм]800 mm
Височина с капак [мм]800 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]380 mm
Дълбочина с капак [мм]455 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеRAVK
Име регулатор за БГВIHPT
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Налична EPDYes
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VVX-I-FI 2-2
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 2-2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H+-1 16 G3/4" HP
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеТермостатичен + ∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 40 G3/4" HP
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]530 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло30 Kilogram
Нето тегло29 Kilogram
Volume159 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5715628297880
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm