Termix VVX-I FI-product-category

Termix VVX-I FI

Топлофикационна абонатна станция за индиректно отопление и мигновена битова гореща вода с температурен регулатор с компенсация по дебит.

Features and benefits

  • Абонатна станция за единични и многофамилни къщи
  • Индиректно отопление и регулиране на температурата на БГВ с термостатичен управляващ вентил
  • Термостатично или електронно регулиране на температурата на отоплителната система (HE)
  • Мощност: 45 kW отопление, 33–55 kW БГВ
  • Достатъчно количество БГВ
  • Работи независимо от диференциалното налягане и температурата на потока
  • Минимално пространство, необходимо за инсталиране
  • Тръбите и пластинчатият топлообменник са изработени от неръждаема стомана
  • Намален риск от образуване на котлен камък и развитие на бактерии
  • Оптимално регулиране на температурата до температурата на подаващата тръба на топлофикационната система 100 °C