Termix VVX-I FI, Type 1-1

Termix VVX-I FI, Тип 1-3, Име на регулатора за отопление: ECL 310, Име регулатор за БГВ: IHPT

144H3139

Вид на продукта: Termix VVX-I FI, Тип 1-3, 16 bar, 120 °C, ECL 310, IHPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 m³/h
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix VVX-I-FI 1-3 Latvia
Product line33
SCIP dossier no.891a26f8-f2a4-407b-9fcc-80bfd2c61586
SCIP dossier product nameTermix VVX-I-FI 1-3 Latvia
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияНе
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VVX-I FI
Височина без капак [мм]800 mm
Височина с капак [мм]800 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]375 mm
Дълбочина с капак [мм]430 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеECL 310
Име регулатор за БГВIHPT
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Характеристика
Стойност
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Материал на капакаЛакирана в бяло листова стомана
Номинално налягане, първично [bar]16 bar
ОдобрениеCE
ОписаниеTermix VVX-I with ECL Comfort 310
Опция капакДопълнителен
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 1-3
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип на топлообменника за отоплениеXB06H-1 40 G3/4" HP
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отоплениеЕлектронен + ∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВXB06H-1 26 G3/4"*20 H StS
Топлообменник за отопление - материал за спояванеBrazed copper
Ширина без капак [мм]530 mm
Ширина с капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло45 Kilogram
Нето тегло44 Kilogram
Volume0.159 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561963963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm