EvoFlat MSS, Отдолу, 55 kW, Тип 3
145B1922
EvoFlat MSS DE3, с циркулация БГВ, предпазен вентил, преден изолационен капак от EPP и STW
145B1922
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE маркировка | Yes |
| Connection direction secondary | Bottom |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat MSS DE3 TPC-M (w/front) /HTC Cir |
| Mixing circuit - control | Термостат |
| Product line | 67 |
| UL одобрение | No |
| БГВ циркулация | Без |
| Брой домакинства [Мин.] | 1 |
| БСВ статично налягане [bar] [Мин.] | 2.0 bar |
| В обхвата на WEEE | Yes |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | EvoFlat MSS |
| Височина опаковка [mm] | 160 mm |
| Група продукти | Абонатни станции |
| Дебелина опаковка [mm] | 600 mm |
| Допълнителна информация | ЦиркулацияИзолиран преден капак от EPPЗащитна функцияПредпазен вентил |
| Дълбочина без капак [мм] | 150 mm |
| Дълбочина с капак [мм] | 153 mm |
| Изолационен материал | Капак от EPP |
| Име на регулатора за отопление | FTC |
| Име регулатор за БГВ | TPC-M |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | 6(c) |
| Конструкция за температура на подаване [˚C] | 95 °C |
| Кръг подово отопление – марка на помпа | Wilo |
| Марка на помпа за отопление | Wilo |
| Марка на рециркулационна помпа за БГВ | Wilo |
| Материал на капака | Лакиран в бяло, стенен |
| Мощност за БГВ [kW] | 55 kW |
| Мощност за БГВ [kW] [Мин.] | 37 kW |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Мощност за отопление [kW] [макс.] | 15 kW |
| Мощност за отопление [kW] [Мин.] | 10 kW |
| Налягане на изпитване на топлообменник [bar] | 38 bar |
| Номинално налягане, вторично [bar] | 10 bar |
| Номинално налягане, първично [bar] | 10 bar |
| Одобрение | CE |
| Описание | EvoFlat MSS DE3, с циркулация БГВ, предпазен вентил, преден изолационен капак от EPP и STW |
| Опция капак | Допълнителен |
| Посока на съединение | Отдолу |
| Присъединителен размер за БГВ | 3/4" |
| Размер на съединението (топлофикационно) | 3/4" |
| Размер на съединението за отопление | 3/4" |
| Размер на тръба за БГВ | Ø18 |
| Размер на тръба за отопление | Ø18 |
| Размер тръба (топлофикационно) | Ø18 |
| Регулатор на диференциално налягане | Вграден |
| Станция тип, размер | Тип 3 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes with exemptions |
| Тип на помпа за отопление | YONOS PARA R 15/6 |
| Тип на присъединяването за БГВ | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на рециркулационна помпа за БГВ | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Тип на съединението ( топлофикационно) | Вътрешна тръбна резба |
| Тип на съединението за отопление | Вътрешна тръбна резба |
| Тип регулиране за БГВ | За дебит/термостатичен |
| Тип регулиране за отопление | Термостатичен + диференциално налягане |
| Тип топлообменник за БГВ | XB06H+ 60 |
| Топлообменник за отопление - материал за спояване | Мед |
| Циркулация на подово отопление – тип помпа | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Ширина опаковка [mm] | 800 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 19.715 Kilogram |
| Нето тегло | 18.515 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |