Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Тип 1, Име на регулатора за отопление: AVPL, Име регулатор за БГВ: IHPT

144H3016

Вид на продукта: Termix VMTD-I FI, Тип 1, 10 bar, 120 °C, IHPT

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE маркировкаYes
Connection direction secondaryBottom
DG Indicator ProfileContains Gas
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 1
Product line33
SCIP dossier no.73319bc9-60dd-4742-9acb-602bc01325d5
SCIP dossier product nameTermix VMTD-I-FI 1
UL одобрениеNo
БГВ циркулацияОпция
БСВ статично налягане [bar] [Мин.]1.0 bar
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на продуктаTermix VMTD-I FI
Височина без капак [мм]666 mm
Група продуктиМалки станции
Дълбочина без капак [мм]340 mm
Захранващо напрежение [V]230.0 V
Име на регулатора за отоплениеAVPL
Име регулатор за БГВIHPT
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Конструкция за температура на подаване [˚C]120 °C
Номинално налягане, първично [bar]10 bar
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
ОписаниеVilla Stations - Direct Heating - DHW
Опция капакБез
Посока на съединениеОтдолу
Присъединителен размер за БГВ3/4"
Присъединителен размер за циркулация3/4"
Размер на съединението (топлофикационно)3/4"
Размер на съединението за отопление3/4"
Размер на тръба за БГВØ18
Размер на тръба за отоплениеØ18
Размер на циркулационни тръбиØ18
Размер тръба (топлофикационно)Ø18
Станция тип, размерТип 1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип на присъединяването за БГВВътрешна тръбна резба
Тип на съединението ( топлофикационно)Вътрешна тръбна резба
Тип на съединението за отоплениеВътрешна тръбна резба
Тип присъединяване за циркулацияВътрешна тръбна резба
Тип регулиране за БГВЗа дебит/термостатичен
Тип регулиране за отопление∆p регулатор
Тип топлообменник за БГВXB06H+-1 26 G3/4" HP
Ширина без капак [мм]540 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло21 Kilogram
Нето тегло20 Kilogram
Volume0.119 Cubic meter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5706561808042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm