Termix VMTD-F-B
Директна абонатна станция за апартаменти, децентрализирани системи, еднофамилни и многофамилни къщи с до 7 апартамента
Features and benefits
- Абонатна станция за топлофикационни и децентрализирани системи
- Директно отопление и регулиране на температурата на БГВ с термостатичен управляващ вентил
- Мощност: 33–85 kW за БГВ
- Достатъчно количество БГВ
- Минимално пространство, необходимо за инсталиране
- Тръбите и пластинчатият топлообменник са изработени от неръждаема стомана
- Намален риск от образуване на котлен камък и развитие на бактерии