042N1278

Резервна част, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Щепсел за кабел

042N0178

Тип: Резервна част, Употребено за продукт: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Щепсел за кабел
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили, Резервни части и аксесоари за вентили, Резервни части и аксесоари за вентили

Препоръчителна замяна: 042N1278

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN175301-803A I-100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиАксесоари за соленоидна бобина
Диаметър на кабел [mm] [Max]8.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Електрическа връзка стандартEN 175301-803
Характеристика
Стойност
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаЩепсел за кабел
ОдобрениеCEUKCA
Свойства на кабелаØ4.5 MM - Ø11 MM
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеЩепсел за кабел
Употребено за продукт018F Coil Type B018Z бобина тип B042N Coil Type B
Форма на електрическа връзкаФормуляр А
ЦвятЧерен

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.031 Kilogram
Нето тегло0.03 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.105 Liter
EAN/UPC5702423205868