Cable socket

Резервна част, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Щепсел за кабел

042N0156

Вид на продукта: Резервна част, Употребено за продукт: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z бобина тип B, Типово обозначение: Щепсел за кабел, Щепсел за кабел
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Резервни части и аксесоари за вентили, Резервни части и аксесоари за вентили, Резервни части и аксесоари за вентили, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution

Препоръчителна замяна: 042N1256

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Material DescriptionCABEL PLUG ACC. DIN 43650-A SALES NO.
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаРезервна част
Група продуктиАксесоари за соленоидна бобина
Диаметър на кабел [in] [Макс]0.35 in
Диаметър на кабел [in] [Мин]0.24 in
Диаметър на кабел [mm] [Max]9.0 mm
Диаметър на кабел [mm] [Мин]6.0 mm
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.]80 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.]-40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.]176 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.]-40 °F
Електрическа връзка стандартDIN EN 175301-803A
Захранващо напрежение [V] AC250 V
Захранващо напрежение [V] DC250.00 V
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид100 pc
Характеристика
Стойност
Контакти2 + PE
Макс. Работен ток [A]16.00 A
Материал на клеморедаPA6 + 30% GF
Материал на контактCuZn (с покритие от Cu/Sn)
материал на проводникаPA6
Материал на тялотоPA6 + 30% GF
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаЩепсел за кабел
ОдобрениеCE
Размер на електрическа връзкаPg 11
Размер на проводник, макс [mm2]1.5 mm²
Свойства на кабелаØ4.5 MM - Ø11 MM
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Съпротивление на контакт макс. [mOhm]4 mOhm
Тип контактGDM 2011 J
Тип на тялотоНепрозрачен
Тип уплътнителПрофилиран
Типово обозначениеЩепсел за кабел
Употребено за продукт018F Coil Type B018Z бобина тип B042N Coil Type B
Форма на електрическа връзкаФормуляр А
ЦвятСив

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.034 Kilogram
Нето тегло0.034 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.052 Liter
EAN/UPC5702423012183