EV220B Solenoid valve 6-22 brass with BB coil, NC, G 3/4

Соленоиден вентил, EV220B, Функция: NC, G, 3/4, 6 m³/h, NBR

032U528631

Препоръки за топлоносителя: Water,Brine,Oil,Air, Материал на тялото: Месинг, Работа: Серво задвижване (мембрана), Брой начини: 2/2
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: EV220B, EV220B, Quick selector, Quick selector, Quick selector, EV220B

Препоръчителна замяна: 018F7351, 032U1260, 032U1261, 042N1256, 132U2002

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
ApplicationOpen
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv стойност [gal/min]6.950 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
IP степен на защита от бн. ВлиянияIP65
Kv стойност [m³/h]6.000 m³/h
Material DescriptionEV220B 18B G 34N NC000 BB230AS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
SCIP dossier no.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier product nameEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
Брой начини2/2
В обхвата на WEEEYes
вариант бобинаКлип-он
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаEV220B
Група продуктиМагнетвентили
Диапазон на средна температура [°C] [Макс.]90 °C
Диапазон на средна температура [°C] [Мин.]-10 °C
Диапазон на средна температура [°F] [макс]194 °F
Диапазон на средна температура [°F] [мин]14 °F
Диференциално налягане [bar] [Макс.]10.000 bar
Диференциално налягане [bar] [мин]0.300 bar
Диференциално налягане [psi] [макс]145.000 psi
Диференциално налягане [psi] [мин]4.350 psi
Допуск на топлоносителя коментариНеутрална средаВода при макс. 60°C/140 °F
Електрическа връзкаМногожилен кабел DIN 43650-A
ЗадвижкаB
Захранващо напрежение [V] AC230 V
Захранващо напрежение 50Hz макс [V]230 V
Име на програма за частиEV220B 6 - 22
Индикатор на посока на потокаРелефна 1-посочна стрелка
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(c)
Ключ за спецификацияEV220B 18B G 34N NC000 BB230AS
Количество в опаковка от определен вид12 pc
Характеристика
Стойност
Консумация на енергия [W] 50Hz11.0 W
Макс. Вискозитет на средата [cSt]50 cSt
Макс. работно налягане [bar]10.0 bar
Макс. работно налягане [psig]145 psig
Макс. тестово налягане [bar]15.0 bar
Макс. тестово налягане [psig]217.5 psig
Материал на присъединителния елементМесинг
Материал на тялотоМесинг
Материал на уплътнениетоNBR
Наименование на продуктаСоленоиден вентил
ОбслужваемРезервни части на соленоиден вентил
ОдобрениеCE
Околна температура макс. [°C]80 °C
Околна температура макс. [°F]176 °F
Посока на потокЕднопоточен
Пред. време за затваряне, вода [мс]500 ms
Пред. време за отваряне, вода [мс]200 ms
Препоръки за топлоносителяWater,Brine,Oil,Air
Присъединителен размер [инч]3/4
Присъединяване вътрешно/външноВътрешен
Продуктови аксесоариАксесоари за соленоидна бобинаАксесоари за соленоиден вентил
РаботаСерво задвижване (мембрана)
размер на дюзи [инч]3/4 in
Размер на задвижка13.5 mm
Размер на задвижка [in]0.53 in
Размер на щуцер [mm]18.00 mm
Система на задвижката [mm]13.5 mm
Стандарт за присъединяванеISO 228-1
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Тип бобинаBB
Тип присъединяванеG
Типово обозначениеEV220B 18
Флуидна група1
ФункцияNC
Честота [Hz]50 Hz

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.995 Kilogram
Нето тегло0.933 Kilogram
Volume1.295 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702423201013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm