Danfoss Icon2™ Wireless Room Thermostat
Безжичният стаен термостат Danfoss Icon2™ предлага свободата да поставите термостата си без ограниченията на кабелите в стената. Функцията за плавно скриване, заедно с минималистичния дизайн, с дълбочина само 16 мм, му придава елегантност и го кара да се слива с околната среда. Icon2™ RT е сертифициран по Zigbee 3.0 и може да се интегрира със съвместими решения за интелигентен дом.
Features and benefits
- Сензорен потребителски интерфейс
- Инфрачервен подов сензор (само при IR версия)
- UV устойчива пластмаса за намаляване на пожълтяването
- Ограничение на температурата (между 4 °C и 35 °C)
- Възможност за отмяна на охлаждането за конкретна стая
- Двоен топлоизлъчвател (напр. радиатор и подово отопление в една и съща стая)
- измерване на относителната влажност (rH)